Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | X5CrNi18-10 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 60 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,016/-0,004 |
| D - Dış çap | 90 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,020 |
| L - Uzunluk | 209 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,4 |
| L1 | 170 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,4 |
| D1 - Çap | 86,5 mm |
| L2 | 3,15 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 3,92 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 140 °C |