Standart bilyalı burç kapalı

BBES60LUU - SNR

BBES60LUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap60 mm
d - İç çap toleransı0,016/-0,004
D - Dış çap90 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,020
L - Uzunluk209 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L1170 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap86,5 mm
L23,15 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle3,92 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C