Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Süper bilyeli burçlar, ± 0,5 °'ye kadar yanlış hizalamaları telafi etme yeteneği ile karakterize edilir. Süper bilyeli burçların kapalı ve açık versiyonları mevcuttur.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBET Bilyalı burç kategorisi Super ball bushings, closed Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlanabilir Oui/Yes d - İç çap 10 mm d - İç çap toleransı 0,008/0 D - Dış çap 19 mm L - Uzunluk 29 mm L - Uzunluk toleransı 0,2/-0,2 L1 22 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 18 mm L2 1,3 mm Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 0,014 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,75 kN Cmax 1,097 kN C0min 0,935 kN C0max 1,368 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C