Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Süper bilyeli burçlar, ± 0,5 °'ye kadar yanlış hizalamaları telafi etme yeteneği ile karakterize edilir. Süper bilyeli burçların kapalı ve açık versiyonları mevcuttur.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBET Bilyalı burç kategorisi Super ball bushings, closed Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlanabilir Oui/Yes Sabitleme deliği Oui/Yes d - İç çap 16 mm d - İç çap toleransı 0,009/-0,001 D - Dış çap 26 mm L - Uzunluk 36 mm L - Uzunluk toleransı 0,2/-0,2 L1 24,9 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 24,9 mm L2 1,3 mm E 9 mm Alpha 68 ° Çap F H11 3 mm J 1 mm Bilya sıralarının sayısı 4 Kütle 0,035 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 1,25 kN Cmax 1,25 kN C0min 1,55 kN C0max 1,55 kN OP için Crev 675 OP için C0rev 837 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C