Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Süper bilyeli burçlar, ± 0,5 °'ye kadar yanlış hizalamaları telafi etme yeteneği ile karakterize edilir. Süper bilyeli burçların kapalı ve açık versiyonları mevcuttur.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBET Bilyalı burç kategorisi Super ball bushings, closed Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlanabilir Oui/Yes Sabitleme deliği Oui/Yes d - İç çap 30 mm d - İç çap toleransı 0,011/-0,001 D - Dış çap 47 mm L - Uzunluk 68 mm L - Uzunluk toleransı 0,2/-0,2 L1 52,1 mm L1 toleransı 0/-0,3 D1 - Çap 44,5 mm L2 1,85 mm E 14 mm Alpha 57 ° Çap F H11 3 mm G 2 mm J 1,7 mm Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 0,177 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 5,47 kN Cmax 5,47 kN C0min 6,81 kN C0max 6,81 kN OP için Crev 3117.9 OP için C0rev 3881.7 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C