Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | JIS dimension |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | X5CrNi18-10 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 5 mm |
| d - İç çap toleransı | 0/-0,008 |
| D - Dış çap | 10 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,009 |
| L - Uzunluk | 15 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,12 |
| L1 | 10,2 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,2 |
| D1 - Çap | 9,6 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,004 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,082 kN |
| Cmax | 0,116 kN |
| C0min | 0,206 kN |
| C0max | 0,291 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 140 °C |