Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | BF12_C3 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BF |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 20 mm |
| B1 | 10 mm |
| B3 | 8 mm |
| H | 43 mm |
| H1 | 25 mm |
| H2 | 32.5 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 1,5 mm |
| W | 60 mm |
| W3 | 30 mm |
| W1 | 34 mm |
| W2 | 46 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 10,8 mm |
| d1 | 10 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Kütle | 0,35 kg |