Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK0609T2/2AS - NTN

BK0609T2/2AS

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı6 mm
D - Dış çap10 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik9 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı1,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıNo
Kütle0,002 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi2,66 kN
C0r - Statik yük kapasitesi2,28 kN
N lim - gres25000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C