Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK0810CT - NTN

BK0810CT

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı8 mm
D - Dış çap12 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik10 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı1,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR5X8X12
Kütle0,034 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi3,85 kN
C0r - Statik yük kapasitesi3,95 kN
N lim - gres20000 tr/min
N lim - sıvı yağ30000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C