Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK0912 - NTN

BK0912

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı9 mm
D - Dış çap13 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı1,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR6X9X12
Kütle0,004 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5,65 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,65 kN
N lim - gres18000 tr/min
N lim - sıvı yağ27000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C