Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK1012 - NTN

BK1012

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı10 mm
D - Dış çap14 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı1,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR7X10X16
Kütle0,005 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi7,25 kN
N lim - gres16000 tr/min
N lim - sıvı yağ24000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C