Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK1212V1 - NTN

BK1212V1

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı12 mm
D - Dış çap18 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR8X12X12.5
Kütle0,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi7,3 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C