Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BK12_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 25 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 13 mm |
| B3 | 26,5 mm |
| B4 | 30,15 mm |
| B5 | 34,5 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 43 mm |
| H1 | 25 mm |
| H2 | 32.5 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 1,5 mm |
| W | 60 mm |
| W3 | 30 mm |
| W1 | 34 mm |
| W2 | 46 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 10,8 mm |
| Kare kesit T | 19 mm |
| Temas açısı | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Kütle | 0,45 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 5,05 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 5,05 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 2,46 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 2,46 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 2,38 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 2,38 kN |
| Başlangıç torku | 0.021 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 91 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 91 N/µm |