Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK1512 - NTN

BK1512

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı15 mm
D - Dış çap21 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X15X12.5
Kütle0,013 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi7,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi9,1 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C