Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK1616 - NTN

BK1616

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı16 mm
D - Dış çap22 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik16 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X16X20
Kütle0,018 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi11,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi15,3 kN
N lim - gres10000 tr/min
N lim - sıvı yağ15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C