Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BK17_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 44,15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 28 mm |
| H | 64 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 55 |
| H5 | 28 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 86 mm |
| W3 | 43 mm |
| W1 | 50 mm |
| W2 | 68 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Kare kesit T | 24 mm |
| Temas açısı | 30 ° |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Kütle | 1,3 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 10,5 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 10,5 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 5,4 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 5,4 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 4,07 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 4,07 kN |
| Başlangıç torku | 0.037 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 120 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 120 N/µm |