Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK2016 - NTN

BK2016

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
D - Dış çap26 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik16 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR17X20X16.5
Kütle0,022 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi13 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20,1 kN
N lim - gres8000 tr/min
N lim - sıvı yağ12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C