Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK2512 - NTN

BK2512

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25 mm
D - Dış çap32 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR20X25X12.5
Kütle0,023 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi11,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi16,3 kN
N lim - gres6500 tr/min
N lim - sıvı yağ9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C