Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BK25B_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Kare kesit T | 35 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Kütle | 2,4 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 14,8 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 14,8 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 9,4 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 9,4 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 8,9 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 8,9 kN |
| Başlangıç torku | 0.073 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 169 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 169 N/µm |