Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BK30B_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 45 mm |
| B1 | 11 mm |
| B2 | 23 mm |
| B3 | 50 mm |
| B4 | 59,15 mm |
| B5 | 70 mm |
| B8 | 36 mm |
| H | 89 mm |
| H1 | 51 mm |
| H2 | 78 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 128 mm |
| W3 | 64 mm |
| W1 | 76 mm |
| W2 | 102 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Kare kesit T | 40 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| d2 | 11 mm |
| Kütle | 3,4 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 20,5 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 20,5 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 13,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 13,5 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 12,5 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 12,5 kN |
| Başlangıç torku | 0.105 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 179 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 179 N/µm |