Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, kapalı uç

BK3520 - NTN

BK3520

İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı35 mm
D - Dış çap42 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıNo
Kütle0,055 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi24,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi47,5 kN
N lim - gres4700 tr/min
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C