Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BK40_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 61 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 33 mm |
| B3 | 66 mm |
| B4 | 79,15 mm |
| B5 | 91 mm |
| B8 | 46 mm |
| H | 110 mm |
| H1 | 60 mm |
| H2 | 90 |
| H5 | 37 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| W | 160 mm |
| W3 | 80 mm |
| W1 | 100 mm |
| W2 | 130 mm |
| S1 | 18 mm |
| S3 | 26 mm |
| Kare kesit T | 50 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 14 mm |
| Kütle | 6,8 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 32 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 23 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 23 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 20,9 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 20,9 kN |
| Başlangıç torku | 0.205 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 218 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 218 N/µm |