SH - Vidalama somunu

BNU01604RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01604RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU01604RSHAA3Z-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d016 mm
Eğim P4 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MalzemeCarbon steel
Dw2,381 mm
D1 g629 mm
M0 mm
B - Flanş genişliği8 mm
L - Uzunluk32 mm
L14 mm
L24 mm
N3,2 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3 x 1
Kütle0,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca5,949 kN
T7 için C0a14,319 kN
P5 için Ca6,61 kN
P5 için C0a15,91 kN
Kn235 N/µm