Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU01605LCILL4Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Eğim P | 5 mm |
| Eğim yönü | Left |
| Somun tipi | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| L - Uzunluk | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 1 x 4 |
| Kütle | 0,14 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 70000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 10,962 kN |
| T7 için C0a | 24,246 kN |
| P5 için Ca | 12,18 kN |
| P5 için C0a | 26,94 kN |
| Kn | 314 N/µm |