Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU01605RSCLL3B-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Eğim P | 5 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 2,778 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Flanş genişliği | 10 mm |
| L - Uzunluk | 37 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 3,8 x 1 |
| Kütle | 0,16 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 80000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 100000 mmpm |
| T7 için Ca | 8,834 kN |
| T7 için C0a | 19,912 kN |
| P5 için Ca | 9,816 kN |
| P5 için C0a | 22,124 kN |
| Kn | 294 N/µm |