Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU01605RSHAA3Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Eğim P | 5 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | SH - Screw-in nut |
| Sealing | AA - without seals |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 32,5 mm |
| M | 0 mm |
| B - Flanş genişliği | 12 mm |
| L - Uzunluk | 42 mm |
| L1 | 19,25 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 3 x 1 |
| Kütle | 0,15 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 70000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 8,55 kN |
| T7 için C0a | 18,18 kN |
| P5 için Ca | 9,5 kN |
| P5 için C0a | 20,2 kN |
| Kn | 245 N/µm |