Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU02005RSCLL3B-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Eğim P | 5 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 58 mm |
| B - Flanş genişliği | 10 mm |
| L - Uzunluk | 37 mm |
| D3 | 47 mm |
| H | 44 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 3,8 x 1 |
| Kütle | 0,2 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 80000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 100000 mmpm |
| T7 için Ca | 11,792 kN |
| T7 için C0a | 29,24 kN |
| P5 için Ca | 13,102 kN |
| P5 için C0a | 32,489 kN |
| Kn | 363 N/µm |