Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU02005RSHLL3Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Eğim P | 5 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 38 mm |
| M | 0 mm |
| B - Flanş genişliği | 15 mm |
| L - Uzunluk | 45 mm |
| L1 | 20,3 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 3 x 1 |
| Kütle | 0,17 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 70000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 9,621 kN |
| T7 için C0a | 23,076 kN |
| P5 için Ca | 10,69 kN |
| P5 için C0a | 25,64 kN |
| Kn | 294 N/µm |