Flanş tipi somun

BNU02505RDCLL3B-B0 - SNR

BNU02505RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU02505RDCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d025 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanş genişliği10 mm
L - Uzunluk72 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle0,37 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca13,104 kN
T7 için C0a36,999 kN
P5 için Ca14,56 kN
P5 için C0a41,11 kN
Kn579 N/µm