Flanş tipi somun

BNU02505RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02505RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU02505RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d025 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanş genişliği12 mm
L - Uzunluk37 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle0,29 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca13,107 kN
T7 için C0a36,998 kN
P5 için Ca14,563 kN
P5 için C0a41,109 kN
Kn422 N/µm