Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU02510RTWLL4B-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Eğim P | 10 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 4,762 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Flanş genişliği | 12 mm |
| L - Uzunluk | 130 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 1 x 4 |
| Kütle | 0,72 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 23,472 kN |
| T7 için C0a | 57,951 kN |
| P5 için Ca | 26,08 kN |
| P5 için C0a | 64,39 kN |
| Kn | 657 N/µm |