Flanş tipi somun

BNU02525RSCLL1B-B0 - SNR

BNU02525RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU02525RSCLL1B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d025 mm
Eğim P25 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanş genişliği12 mm
L - Uzunluk65 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1,8 x 1
Kütle0,43 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca6,699 kN
T7 için C0a17,466 kN
P5 için Ca7,443 kN
P5 için C0a19,407 kN
Kn215 N/µm