Silindirik somun

BNU03205LCILL4Z-B0 - SNR

BNU03205LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03205LCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüLeft
Somun tipiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
L - Uzunluk45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca15,273 kN
T7 için C0a50,391 kN
P5 için Ca16,97 kN
P5 için C0a55,99 kN
Kn530 N/µm