Flanş tipi somun

BNU03210LSULL4B-B0 - SNR

BNU03210LSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03210LSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüLeft
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanş genişliği12 mm
L - Uzunluk90 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,81 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca38,169 kN
T7 için C0a96,975 kN
P5 için Ca42,41 kN
P5 için C0a107,75 kN
Kn598 N/µm