Flanş tipi somun

BNU03232RSCLL2B-B0 - SNR

BNU03232RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03232RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P32 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanş genişliği13 mm
L - Uzunluk114 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı2,8 x 1
Kütle1,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca14,598 kN
T7 için C0a42,33 kN
P5 için Ca16,22 kN
P5 için C0a47,033 kN
Kn412 N/µm