Flanş tipi somun

BNU04005LSULL4B-B0 - SNR

BNU04005LSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU04005LSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d040 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüLeft
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Flanş genişliği14 mm
L - Uzunluk55 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,94 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca16,758 kN
T7 için C0a63,45 kN
P5 için Ca18,62 kN
P5 için C0a70,5 kN
Kn618 N/µm