Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU04020RDCLL2B-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Eğim P | 20 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 93 mm |
| B - Flanş genişliği | 14 mm |
| L - Uzunluk | 166 mm |
| D3 | 78 mm |
| H | 70 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 2,8 x 1 |
| Kütle | 2,38 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | P5 için DN değeri | 100000 mmpm |
| T7 için Ca | 31,446 kN |
| T7 için C0a | 85,122 kN |
| P5 için Ca | 34,94 kN |
| P5 için C0a | 94,58 kN |
| Kn | 716 N/µm |