Flanş tipi somun

BNU04040RSCLL2B-B0 - SNR

BNU04040RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU04040RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d040 mm
Eğim P40 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Flanş genişliği15 mm
L - Uzunluk145 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı2,8 x 1
Kütle2,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca30,026 kN
T7 için C0a82,143 kN
P5 için Ca33,362 kN
P5 için C0a91,27 kN
Kn510 N/µm