Silindirik somun

BNU05010LCILL4Z-B0 - SNR

BNU05010LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU05010LCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d050 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüLeft
Somun tipiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
L - Uzunluk85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,98 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca47,7 kN
T7 için C0a155,808 kN
P5 için Ca53 kN
P5 için C0a173,12 kN
Kn834 N/µm