Flanş tipi somun

BNU05010RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU05010RDCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d050 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanş genişliği18 mm
L - Uzunluk138 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle2,38 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca44,784 kN
T7 için C0a141,804 kN
P5 için Ca49,76 kN
P5 için C0a157,56 kN
Kn0 N/µm