Flanş tipi somun

BNU05010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU05010RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d050 mm
Eğim P20 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanş genişliği18 mm
L - Uzunluk68 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle1,32 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca44,783 kN
T7 için C0a141,807 kN
P5 için Ca49,759 kN
P5 için C0a157,563 kN
Kn775 N/µm