Flanş tipi somun

BNU05050RSCLL2B-B0 - SNR

BNU05050RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU05050RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d050 mm
Eğim P50 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanş genişliği18 mm
L - Uzunluk175 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı2,8 x 1
Kütle2,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca34,218 kN
T7 için C0a108,11 kN
P5 için Ca38,02 kN
P5 için C0a120,122 kN
Kn637 N/µm