Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU06310RTWLL4B-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 63 mm |
| Eğim P | 10 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 90 mm |
| D2 | 125 mm |
| B - Flanş genişliği | 18 mm |
| L - Uzunluk | 153 mm |
| D3 | 108 mm |
| H | 95 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 1 x 4 |
| Kütle | 3,9 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 53,37 kN |
| T7 için C0a | 201,429 kN |
| P5 için Ca | 59,3 kN |
| P5 için C0a | 223,81 kN |
| Kn | 1363 N/µm |