Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | BSH05010R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSH |
| d0 | 50 mm |
| Eğim P | 10 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Mil Tipi | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Malzeme | Carbon steel |
| Tolerans sınıfı | P5 |
| d1 | 50 mm |
| d2 | 45,181 mm |
| dpw | 52,15 mm |
| Maksimum uzunluk | 5400 mm |
| Metre başına ağırlık | 14.17 |