Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | BSTF30 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSTF |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Flanş genişliği | 38 mm |
| B1 | 19 mm |
| B3 | 16 mm |
| H | 91 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 32 |
| H3 | 21 |
| W | 126 mm |
| W3 | 63 mm |
| W1 | 82 mm |
| W2 | 105 mm |
| S1 | 11 mm |
| d1 | 30 mm |
| Kütle | 1,8 kg |