Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC210D1
- P210D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert IR width (B) | 51,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 57,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 21 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 114 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 159 mm |
| L - Yatak genişliği | 206 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 65 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 20 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 3,6 kg |