• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

C-UKP209D1;H2309X - NTN

C-UKP209D1;H2309X

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UK209D1;H2309X
  • P209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği54 mm
Width over cast dust covers (A5)95 mm
Insert - total width (B1)50 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Rulman merkezi yüksekliği54 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği106 mm
Distance of attachment bolt holes (J)146 mm
L - Yatak genişliği190 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu60 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)16 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Kütle3,2 kg