• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

C-UKP218D1;H2318X - NTN

C-UKP218D1;H2318X

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UK218D1;H2318X
  • P218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği88 mm
Width over cast dust covers (A5)165 mm
Insert - total width (B1)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Rulman merkezi yüksekliği101,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği33 mm
H2 - Yatak yüksekliği200 mm
Distance of attachment bolt holes (J)262 mm
L - Yatak genişliği327 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu90 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)35 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Kütle16 kg