C-UKP322D1;H2322X - NTN

C-UKP322D1;H2322X

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UK322D1;H2322X
  • P322D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği140 mm
Width over cast dust covers (A5)200 mm
Insert - total width (B1)105 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Rulman merkezi yüksekliği150 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği55 mm
H2 - Yatak yüksekliği300 mm
Distance of attachment bolt holes (J)400 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu135 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)40 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu55 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)30 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Kütle54 kg