• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly V-kayış

CA5PK1094 - SNR

CA5PK1094

Aksesuar ürün grubuna (makaralar, kasnaklar ve aksesuar kitleri) ek olarak, NTN-SNR en yüksek kalite standartlarını karşılayan, geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AKSESUAR KAYIŞLARI ürün gamı sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,1 kg
Uzunluk 11094 mm
Yol sayısı5

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1453619Volvo30777431Toyota90916-02467Toyota99365-21090Toyota99365-71090MitsubishiMD326782

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 02/2010--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 01/1998--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 03/2000--ToyotaRAVRAV03/1994 => 06/2000--ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--VolvoS60S6003/2010 => 04/2016--VolvoS60 IIS60 II03/2015 => 04/2016--VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 08/2010--VolvoV60V6012/2013 => 08/2014--VolvoV60 IIV60 II12/2013 => 10/2016--VolvoV70V70 II02/2007 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I03/2014 => 08/2017--VolvoXC70 IIXC70 II02/2015 => 10/2016--